Morsetto a mantello per sezionatori sottocarico per fusibili NH

Codice prodotto: SV 9344620

Per sezionatori NH gr. 1 - 3 con connessione a vite, per la connessione diretta di conduttori tondi e con sezione sagomata e delle sbarre in rame lamellare.

Codice prodotto:
SV 9344620
Descrizione prodotto
Per il collegamento diretto dei cavi e delle sbarre lamellari in rame. Idonea su interruttori-sezionatori per fusibili NH con connessione a vite.
Materiale
Fusione di ottone
Superficie
Nichelata
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame
Larghezza area serraggio: 32 mm
Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 20 mm
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Per dimensione
2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
120 ‐ 300 mm²
Connessione di conduttori
95 ‐ 300 mm²
Sezione del conduttore tondo
95 ‐ 300 mm²
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,39 kg
Peso lordo
0,397 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177541016
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Descrizione prodotto
SV Morsetto A Gabbia
Fogli di dati
Dettagli costruttivi