Portafusibili fino a 60 A, tripolari, facilmente installabili sulle guide portanti o mediante gli adattatori per apparecchi OM sulle sbarre di distribuzione.
- Codice prodotto:
- SV 9345035
- Esecuzione
- Sensore di monitoraggio accessi
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Connessione per conduttore circolare
- AWG 1 - 14
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Per tipo di fusibile (classe)
- J
- Corrente nominale di esercizio max.
- 60 A
- Tensione nominale di esercizio
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Nota
- Per il montaggio ad innesto sulle guide portanti da 35 mm (altezza 7,5/15) secondo DIN EN 60 715 o la combinazione di adattatori per apparecchi RiLine (adattatori/supporti OM)
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Dimensioni
- Larghezza: 120 mm
Altezza: 118 mm - Connessione di conduttori
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Per fusibili
- Diametro: 27 mm
Lunghezza: 60 mm - Opzioni di tensione per segnalatore ottico
- 110 ‐ 600 V
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 60 A, JDDZ/7
- Numero dei poli
- 3 poli
- Sezione del conduttore tondo
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,24 kg
- Peso lordo
- 1,28 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,118
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177805408
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Base porta fusibili, Class J, 60 A, 600 V, 3-poli, (60 mm)
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions