Adattatori per dispositivi di protezione quadripolare

Codice prodotto: SV 9345614

Codice prodotto:
SV 9345614
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Cavi di collegamento
Inserti scorrevoli
Corrente nominale max.
250 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 4~
Valori elettrici UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Interruttore max. 250 A, DIVQ/7
Connessione cavi
inferiore
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Nota
Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli
4 poli
Dimensioni
Larghezza: 140 mm
Altezza: 310 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Per produttori (tipo)
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,405 kg
Peso lordo
2,526 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
1,134
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177679993
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV Adattatore Per Dispositivi Prot Cb
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Short-circuit resistance diagram