Interruttore sezionatore per fusibili NH

Codice prodotto: SV 9346030

Codice prodotto:
SV 9346030
Materiale
Poliammide rinforzato con fibre di vetro
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Piste di contatto: rame duro argentato
Colore
Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7001
Maniglia: RAL 7016
Parti incluse nella fornitura
3 ganci di fissaggio
Per sistemi sbarre con interasse
100 mm
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Vite M8
Corrente nominale di esercizio max.
160 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni
Larghezza: 50 mm
Altezza: 400 mm
Connessione di conduttori
2,5 ‐ 95 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Numero dei poli
3 poli
Sezione del conduttore tondo
2,5 ‐ 95 mm²
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,18 kg
Peso lordo
1,259 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,65
Codice tariffa doganale
85365080
EAN
4028177628779
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Descrizione prodotto
SV NH sez. sottocarico verticale Gr. 00, 160 A, vite M8 100mm
Approvazioni
CQC-CCC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi