- Codice prodotto:
- SV 9350060
- Descrizione prodotto
- Protezione dai contatti accidentali mediante incapsulamento delle sbarre.
- Materiale
- PVC duro, sagomato a caldo
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Per sbarre di distribuzione
- Sbarre in rame elettrolitico
- Per sbarre di distribuzione
- 12/15 x 10 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 1.000 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,48 kg
- Peso lordo
- 0,48 kg
- Codice tariffa doganale
- 85472000
- EAN
- 4028177219540
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrizione prodotto
-
SV 4 Copert. Sbarre 12/15X10mm