Elementi di giunzione

Codice prodotto: SV 9350075

Per l'accoppiamento senza forature di sbarre di distribuzione.

Codice prodotto:
SV 9350075
Descrizione prodotto
Per la giunzione di sbarre rettangolari senza la necessità di forature.
Materiale
Parte superiore: St 37, nichelato
Piastra di contatto: Rame elettrolitico, nichelato
Tipo di connessione
Giunto semplice
Per sbarre di distribuzione
12 x 5 - 15 x 10 mm
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,39 kg
Peso lordo
0,411 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,05
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Descrizione prodotto
SV Elemento Di Giunzione Per E-Cu
Approvazioni
ABS
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi