Supporti per sbarre bipolare

Codice prodotto: SV 9600005

Per applicazioni PEN/N/PE e N/PE.

Codice prodotto:
SV 9600005
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Per sbarre di distribuzione
12 x 5 mm
Numero dei poli
2 poli
Interasse delle sbarre
70 mm
Tensione nominale di esercizio
1000 V, 2~
1500 V (DC)
Supporto N/Terra
Supporto PEN/N/Terra
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,24 kg
Peso lordo
0,246 kg
Codice tariffa doganale
85469010
EAN
4028177809031
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrizione prodotto
SV Supporto sbarre, 2-poli, interasse 70 mm, per barre 12x5 mm
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi