Sbarre di distribuzione speciali Mini-PLS

Codice prodotto: SV 9602000

Sezione sbarre in rame elettrolitico 120 mm².

Codice prodotto:
SV 9602000
Materiale
Rame elettrolitico
Spessore sbarre
3 mm
Sezione
120 mm²
Lunghezza
700 mm
Dimensioni
Lunghezza: 700 mm
Confezione
3 pz.
Peso netto
2,406 kg
Peso lordo
2,607 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,75
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177140547
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV 3 Sbarre Pls 250A 700mm
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Dettagli costruttivi