Profilato base

Codice prodotto: SV 9607000

Protezione dai contatti accidentali della parte posteriore di un sistema Mini-PLS.

Codice prodotto:
SV 9607000
Materiale
PVC duro, sagomato a caldo
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Lunghezza
1.100 mm
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
Mini-PLS
Dimensioni
Lunghezza: 1.100 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,86 kg
Peso lordo
1,08 kg
Codice tariffa doganale
85472000
EAN
4028177140646
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Descrizione prodotto
SV Prof.Base Pls 250A 1100mm
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
Fogli di dati
Dettagli costruttivi