Adattatori per apparecchi tripolare

Codice prodotto: SV 9635340

Per l'installazione di interruttori e dispositivi di protezione.

Codice prodotto:
SV 9635340
Esecuzione
Comfort
Funzionamento
Per il montaggio meccanico e il contatto diretto delle apparecchiature elettriche sul profilato base (board)
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 7035
Nota
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Corrente nominale max.
25 A
Tensione nominale di esercizio
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Numero dei poli
3 poli
Valori elettrici UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Cavi di connessione (AWG)
AWG 12
Lunghezza cavo di connessione
100 mm
Guide numero/altezza
1 / 10 mm
Tipo di braccio portante
regolabile
Dimensioni
Larghezza: 45 mm
Altezza: 160 mm
Profondità: 34,5 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,512 kg
Peso lordo
0,518 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,03
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177817340
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV RiLine compact adattatore (Comfort), 25 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-poli cavi di connessione AWG 12 (L: 100 mm), LA: 45x160 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions