Controllo motore tripolare

Codice prodotto: SV 9635410

Funzioni di comando motore, disponibile come avviatore diretto o avviatore/invertitore, con protezione da sovraccarico integrata.

Codice prodotto:
SV 9635410
Funzionamento
Funzioni di comando motore, disponibile come avviatore diretto o avviatore/invertitore, con protezione da sovraccarico integrata
La tecnica ibrida adottata consente un maggior numero di commutazioni con minore grado di usura tramite dispositivi a semiconduttore
Durante il funzionamento i contatti meccanici assicurano basse perdite per dissipazione termica
Configurazione compatta grazie alla larghezza costruttiva ridotta
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Potenza dissipata max.
5,5 W
Tensione nominale di esercizio
500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.
2,4 A
Nota
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Dimensioni
Larghezza: 22,5 mm
Altezza: 160 mm
Profondità: 114 mm
Connessione di conduttori
0,14 ‐ 2,5 mm²
Monitoraggio della corrente regolabile
0,18 ‐ 2,4 A
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,38 kg
Peso lordo
0,387 kg
Codice tariffa doganale
85371091
EAN
4028177817302
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
Descrizione prodotto
SV RiLine compact partenza motore, 2,4 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-poli, cavi di connessione 0,14-2,5 mm², LA: 22,5x160 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions