Perni di connessione per Maxi-PLS

Codice prodotto: SV 9640380

Per collegare i cavi ai capicorda.

Codice prodotto:
SV 9640380
Descrizione prodotto
Per collegare i cavi ai capicorda.
Materiale
Perni di connessione: lamiera d'acciaio, verniciata
Inserto scorrevole: lega di rame
Parti incluse nella fornitura
Perni di connessione
Inserti scorrevoli
Materiale di fissaggio
Per sbarre di distribuzione
Maxi-PLS 45 S/45
Dimensioni
Filettatura: M16
Lunghezza filettatura: 30 mm
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,21 kg
Peso lordo
0,312 kg
Codice tariffa doganale
73181535
EAN
4028177238718
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Descrizione prodotto
SV Perni Conness.Maxi-Pls M16
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi