Perni filettati per inserti scorrevoli e dadi scorrevoli

Codice prodotto: SV 9640940

Per il fissaggio dei componenti di collegamento, come i capicorda.

Codice prodotto:
SV 9640940
Descrizione prodotto
Per connessioni individuali.
Materiale
Acciaio
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Per sbarre di distribuzione
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Dimensioni
Filettatura: M8
Lunghezza filettatura: 35 mm
Confezione
6 pz.
Peso netto
0,102 kg
Peso lordo
0,109 kg
Codice tariffa doganale
73181535
EAN
4028177444379
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Descrizione prodotto
SV Maxi-Pls Perni Filettati M8
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni