Sistema di fissaggio per Maxi-PLS

Codice prodotto: SV 9650150

Per installazione supporto sbarre.

Codice prodotto:
SV 9650150
Esecuzione
da installare sul retro al centro (185 mm)
Applicazioni tipiche
Per installazione supporto sbarre
Materiale
Acciaio inox
Numero dei poli
3 poli
185 mm
Per sbarre di distribuzione
Maxi-PLS 3200
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Confezione
2 pz.
Peso netto
3,662 kg
Peso lordo
3,861 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177266469
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Fissaggio Maxi Pls Ts/Ps
Approvazioni
UL + C-UL (listed)