Giunti longitudinali in rame elettrolitico

Codice prodotto: SV 9650191

Per un facile accoppiamento delle sbarre Maxi-PLS.

Codice prodotto:
SV 9650191
Applicazioni tipiche
Giunto di accoppiamento delle sbarre Maxi-PLS.
Materiale
Rame elettrolitico
Parti incluse nella fornitura
Giunti longitudinali
Inserti scorrevoli
Perni
Materiale di fissaggio
Per sbarre di distribuzione
Maxi-PLS 60
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,21 kg
Peso lordo
2,221 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
1,87
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177643048
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Giunto Longitudinale 3200 A
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Safety instructions