Inserto scorrevole per sbarre di distribuzione Maxi-PLS

Codice prodotto: SV 9650990

Per inserimento laterale nel profilato a sbarre Maxi-PLS.

Codice prodotto:
SV 9650990
Descrizione prodotto
Per il fissaggio delle sbarre piatte in rame e dei componenti di connessione alle sbarre di distribuzione Maxi-PLS. Per inserimento laterale nel profilato della sbarra e il fissaggio dei perni filettati.
Materiale
Inserto scorrevole: lega di rame
Lunghezza
35 mm
Per sbarre di distribuzione
Maxi-PLS 60
Dimensioni
Filettatura: M12
Confezione
15 pz.
Peso netto
0,78 kg
Peso lordo
0,884 kg
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177239739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Ins. Scorrev. Maxi-Pls M12
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni