Modulo sbarre per componenti di protezione a fusibile

Codice prodotto: SV 9666530

Per l'installazione di portafusibili a cavaliere e sezionatori sottocarico per fusibili NH.

Codice prodotto:
SV 9666530
Descrizione prodotto
Per l'installazione dei portafusibili a cavaliere E18, E27, E33, del D-switch e del sezionatore sottocarico per fusibili NH gr. 000 e gr. 00 (tripolare con interasse sbarre 60 mm).
Materiale
Copertura: polistirolo
Supporto: plastica rinforzata in fibra di vetro
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 500 mm
Altezza: 300 mm
Grandezza
Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 2
Adatto per nr. d'ord.
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
Per sbarre di distribuzione
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,6 kg
Peso lordo
1,04 kg
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177676411
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Descrizione prodotto
ISV Modulo Oper Sbarre 60mm B/H 2/2
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions