Per la chiusura di feritoie non necessarie.
- Codice prodotto:
- SV 9666665
- Descrizione prodotto
- Per chiudere le feritoie non utilizzate (grandezza 00).
- Materiale
- PVC
- Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 117 mm
- Adatto per nr. d'ord.
- 9666.380
- 9666.390
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,085 kg
- Peso lordo
- 0,086 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177676558
- ETIM 9
- EC001892
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- ISV Copertura Cieca Per Sezionat Gr 00
- Documentazione
- Istruzioni