Profili di montaggio ISV per VX

Codice prodotto: SV 9666703

Per la suddivisione verticale del telaio portante negli armadi VX/TS/SE.

Codice prodotto:
SV 9666703
Descrizione prodotto
Per la suddivisione verticale del telaio portante.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Dimensioni
Altezza: 450 mm
Grandezza
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 3
Confezione
2 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,059 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177676596
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV ISV Profilati di Montaggio 3H - 450 mm
Documentazione
Istruzioni