Profilati orizzontali ISV per VX

Codice prodotto: SV 9666723

Per la suddivisione orizzontale del telaio portante negli armadi VX/TS.

Codice prodotto:
SV 9666723
Descrizione prodotto
Per la suddivisione orizzontale del telaio portante nell'armadio.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Dimensioni
Larghezza: 750 mm
Grandezza
Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 3
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,81 kg
Peso lordo
1,01 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177676725
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
ISV Profilati Orizzontali Per TS B=3
Documentazione
Istruzioni