Profili di montaggio ISV per contenitori AX

Codice prodotto: SV 9666754

Per la suddivisione verticale del telaio portante nell'armadio AX/AE.

Codice prodotto:
SV 9666754
Descrizione prodotto
Per la suddivisione verticale del telaio portante nell'armadio.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Dimensioni
Altezza: 600 mm
Grandezza
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 4
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,718 kg
Peso lordo
0,818 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177679931
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Profilato di montaggio (ISV), 4 HE (600 mm), per AE
Documentazione
Istruzioni