Set d'installazione ISV per contenitori AX

Codice prodotto: SV 9666851

Per il montaggio dei moduli ISV sulle cassette AX/AE.

Codice prodotto:
SV 9666851
Descrizione prodotto
Per il montaggio dei moduli costruttivi ISV in armadi.
Materiale
Kit di montaggio: lamiera d'acciaio zincata
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Protezione dai contatti: lamiera d'acciaio, verniciata
Parti incluse nella fornitura
Kit di montaggio
Guide portanti
Protezione dai contatti diretti
Materiale di fissaggio
Grandezza
Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 3
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 7
Adatto per nr. d'ord.
1019.000
1213.000
1305.000
Adatti per
Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 300 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
9 kg
Peso lordo
9,52 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177803749
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Set d'installazione (ISV), 3 BE (750 mm), 7 HE (1050 mm), per AE (LxAxP: 1000 x 1200 x 300 mm)
Documentazione
Istruzioni