Armadi componibili TS 8 Armadio di distribuzione

Codice prodotto: SV 9670826

Sistemi di armadi componibili TS 8 per allestimenti con porte parziali e scomparti interni.

Lampada a LED

Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio per TS, TS IT

Piedini di livellamento per VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Squadrette di unione per TS/TS

Codice prodotto:
SV 9670826
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Parete posteriore
Lamiere di fondo in tre parti
4 golfari di sollevamento
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
Fino a IP 54, in base ai pannelli scelti
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
55,8 kg
Peso lordo
59,4 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177544376
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
SV Armadio modulare, LxAxP: 800x2200x600 mm, lamiera d'acciaio
Certificazioni
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi