Pannelli frontali IP 2X per armadi serie TS

Codice prodotto: SV 9672358

Come chiusura inferiore in presenza di porte parziali.

Codice prodotto:
SV 9672358
Esecuzione
Con feritoia di aerazione
Descrizione prodotto
Come chiusura inferiore della parte frontale modulare in presenza di porte parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Traversa di separazione
Materiale di fissaggio
Height front panel bottom
300 mm
Nota
In caso di utilizzo dei pannelli frontali IP 2X per l'aerazione superiore è necessario scegliere un tetto con grado di protezione IP 2X
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,8 kg
Peso lordo
3,92 kg
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177697577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Descrizione prodotto
SV Pannello frontale, per TS, inferiore, LarghxAlt.: 800x300 mm, grado di protezione IP 2X
Documentazione
Istruzioni