Sistema di fissaggio per Flat-PLS

Codice prodotto: SV 9674192

Per installazione supporto sbarre.

Codice prodotto:
SV 9674192
Esecuzione
per applicazioni come set di giunzione verticale
Applicazioni tipiche
Per installazione supporto sbarre
Materiale
Acciaio inox
Numero dei poli
3 poli4 poli
120 mm
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
Flat-PLS 60
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Profondità: = 800 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
2,34 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177606463
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Systembefestigung F. 4X 60X10, Has