Copertura Set per sbarre di distribuzione (scomparto interruttori sezionatori Jean Müller)

Codice prodotto: SV 9674380

Per l'alloggiamento di interruttori-sezionatori di produzione Jean Müller.

Codice prodotto:
SV 9674380
Descrizione prodotto
Per coprire il sistema di distribuzione a sbarre all'interno dello scomparto interruttori sezionatori, nella versione per i dispositivi del produttore Jean Müller. Le coperture, con altezza 150 mm, separano il vano sbarre dal vano dispositivi di protezione e garantiscono una protezione contro i contatti IP 20 (accesso con un dito).
Materiale
PVC, nero
Parti incluse nella fornitura
Set costituito da 12 coperture per sbarre di distribuzione e per vano di connessione cavi
Adatti per
Altezza: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,1 kg
Peso lordo
5,3 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Copertura per sbarre di distribuzione, sezione con interruttore fusibilato (Jean Müller Sasil)
Documentazione
Istruzioni