Profilo di montaggio Set per copertura per sbarre di distribuzione (scomparto interruttori sezionatori Jean Müller)

Codice prodotto: SV 9674381

Necessario per il montaggio della copertura per sbarre di distribuzione.

Codice prodotto:
SV 9674381
Descrizione prodotto
Necessario per il montaggio della copertura per sbarre di distribuzione.
Materiale
Lamiera d'acciaio, zincata
Parti incluse nella fornitura
Set costituito da 2 profili di montaggio
Materiale di fissaggio
Nota
Per 1 scomparto interruttori sezionatori è necessaria 1 conf. di profili di montaggio.
Adatti per
Altezza: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,522 kg
Peso lordo
2,722 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Profilato per montaggio della copertura, sezione con interruttore fusibilati (Jean Müller Sasil)
Documentazione
Istruzioni