Supporti per sbarre per scomparto interruttori-sezionatori sottocarico

Codice prodotto: SV 9674418

Supporti per il sistema sbarre dello scomparto interruttori-sezionatori.

Codice prodotto:
SV 9674418
Descrizione prodotto
Supporti per il sistema sbarre all'interno dello scomparto interruttori-sezionatori.
Materiale
Poliestere termoindurente
Parti incluse nella fornitura
Angolari di fissaggio e viti
Per sbarre di distribuzione
Sbarre in rame piatto
Per sbarre di distribuzione
Larghezza: 80
Altezza: 10 mm
Numero dei poli
3 poli
4 poli
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,219 kg
Peso lordo
1,254 kg
Codice tariffa doganale
85469010
EAN
4028177613461
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Supporto sbarre per sbarre 80x10 mm, sezione con interruttore fusibilati
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions