Aggancio sbarre per i componenti di collegamento

Codice prodotto: SV 9676832

Utilizzati in combinazione con connessioni a vite per il collegamento meccanico di elementi di giunzione come ad es. il connettore angolare.

Codice prodotto:
SV 9676832
Descrizione prodotto
Per il fissaggio meccanico dei componenti di collegamento, come gli angolari. Per sbarre con spessore 10 mm.
Materiale
Acciaio inox
Indicazioni per il montaggio
Selezionare la lunghezza delle viti in base alla larghezza B delle sbarre di distribuzione, ad es. lunghezza vite = B + quota di fissaggio. Le viti non fanno parte della fornitura.
Quota di fissaggio
40 mm
Number of busbars
2
Confezione
8 pz.
Peso netto
0,248 kg
Peso lordo
0,256 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177625907
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Aggancio ad Inserto, M10 per Flat-Pls
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi