Copertura area di collegamento per interruttori sezionatori per fusibili NH/interruttori sezionatori NH

Codice prodotto: SV 9677405

Per garantire la protezione da contatti accidentali nell'area di collegamento dei cavi.

Codice prodotto:
SV 9677405
Descrizione prodotto
Copertura dell'area di collegamento cavi. Connessione diretta al sezionatore per prolungare la copertura in caso di utilizzo di capicorda lunghi.
Materiale
Policarbonato
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Per dimensione
00
Adatto per nr. d'ord.
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
Connessione cavi
superiore
Nota
In caso di utilizzo di interruttori sezionatori per fusibili NH con connessione cavi superiore, è necessario installare una copertura per l'area di collegamento
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,1 kg
Peso lordo
0,19 kg
Codice tariffa doganale
85472000
EAN
4028177705142
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descrizione prodotto
SV Copertura area connessione cavi per NH, Gr.00, 185mm, uscita cavi alto
Documentazione
Istruzioni