Listello di copertura per interruttori sezionatori per fusibili NH/interruttori sezionatori NH

Codice prodotto: SV 9677407

Per creare una superficie di appoggio e consentire così l'utilizzo di una copertura anteriore per la protezione dai contatti diretti.

Codice prodotto:
SV 9677407
Descrizione prodotto
Per creare una superficie di appoggio e consentire così l'utilizzo di una copertura anteriore per la protezione dai contatti diretti. Deve essere montata a lato del contenitore NH.
Materiale
PVC rigido
Colore
RAL 7035
Per dimensione
00 - 3
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,2 kg
Codice tariffa doganale
85389099
EAN
4028177806894
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrizione prodotto
SV Listello di copertura per NH, Gr.00-3, 185mm, uscita cavi alto