Microinterruttore per interruttori sezionatori NH

Codice prodotto: SV 9677418

Per segnalare la posizione dei sezionatori NH (coperchio).

Codice prodotto:
SV 9677418
Descrizione prodotto
Per segnalare la posizione del sezionatore NH (coperchio).
Parti incluse nella fornitura
Supporto compreso
Corrente nominale di esercizio max.
5 A
Per dimensione
00 - 3
Tensione nominale di esercizio
250 V
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,013 kg
Peso lordo
0,014 kg
Codice tariffa doganale
85365019
EAN
4028177806887
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Micro-switch, per NH, Gr. 00-3 185 mm