- Codice prodotto:
- SV 9677570
- Descrizione prodotto
- Per la protezione da contatti diretti nella parte anteriore e sul retro del sistema di distribuzione a sbarre.
- Materiale
- Profilato base: polifeniletere (PPE)
Profilato di chiusura: polifeniletere (PPE)
Profilato di copertura: poliammide
Copertura centrale: poliammide
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Profilato di copertura scanalato, larghezza 50 mm
Profilato di copertura scanalato, larghezza 100 mm
Profilati base
Profilato di chiusura
Copertura centrale per supporti sbarre
- Adatto per larghezza
- = 1.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,54 kg
- Peso lordo
- 4,99 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177705432
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrizione prodotto
-
SV Copertura Protezione contatti diretti sbarre, 185mm, per TS,SE L:1000 mm