Adattatori per apparecchi fissaggio a vite

Codice prodotto: SV 9677705

Per interruttori di potenza ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens. Per sistemi a sbarre con interasse di 185 mm.

Codice prodotto:
SV 9677705
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Per sistemi sbarre con interasse
185 mm
Connessione cavi
inferiore
Installation type
Fissaggio a vite
Numero dei poli
3 poli
Corrente nominale max.
1.000 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Nota
Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
Ideali per l'utilizzo di dispositivi di comando con collegamento frontale
Per il fissaggio a sbarre forate. Assicurarsi che nell'area dell'apparecchio non siano montati profili di copertura.
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 652 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 10 mm
Per produttori (tipo)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Confezione
1 pz.
Peso netto
13,8 kg
Peso lordo
14,35 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
7,814
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177707085
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV Adattatore di connessione 1000A, 690V - 185mm fissaggio a vite
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions