Morsetto di connessione isolato

Codice prodotto: SV 9677910

Per il collegamento di cavi o sbarre lamellari in rame.

Codice prodotto:
SV 9677910
Descrizione prodotto
Per l’allacciamento di conduttori o sbarre lamellari in rame.
Materiale
Lamiera d'acciaio, zincata
Rame elettrolitico (E-Cu), zincato
Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre
20 mm
Larghezza area serraggio
80 mm
Connessione cavi
sup/inf
Corrente nominale max.
1.600 A
Dimensioni
Larghezza: 98 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 10 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,9 kg
Peso lordo
0,982 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,689
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177705302
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Adattatore di connessione , 1600 A, 690 V, 1-polo, uscta cavi basso
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions