Per chiudere le aperture di ingresso cavi.
- Codice prodotto:
- SV 9683040
- Descrizione prodotto
- Per chiudere le aperture di ingresso cavi.
- Materiale
- PVC, 3 mm
- Colore
- Similare RAL 7045
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 152 mm
Altezza: 48 mm - Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,3 kg
- Peso lordo
- 0,453 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177938977
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Piastra in materiale termoplastico per chiusura passagio cavi segregazione verticale LA: 152x48 mm
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità UK
- Documentazione
- Istruzioni