Supporto per vano connessioni cavi

Codice prodotto: SV 9683210

Per il montaggio di sistemi di connessione cavi con sbarre Maxi-PLS.

Codice prodotto:
SV 9683210
Descrizione prodotto
Per il fissaggio delle sbarre Maxi-PLS inclusi i supporti frontali nell'area di connessione cavi.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Altezza: 375 mm
Profondità: 743 mm
Adatti per
Profondità: = 800 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
7,18 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177936126
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Piastra fissaggio barre area ammarro cavi, LP 375x743 mm per VX (P:800 mm)
Approvazioni
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni