Guide per interruttori automatici

Codice prodotto: SV 9683306

Per l'installazione degli interruttori aperti negli scomparti funzionali.

Codice prodotto:
SV 9683306
Descrizione prodotto
Per l'installazione degli interruttori aperti negli scomparti funzionali.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
496 mm
Dimensioni
Lunghezza: 496 mm
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
2,5 kg
Peso lordo
3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177937482
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Guide supporto interruttori automatici per VX (L: 600 mm)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni