Per l'installazione degli interruttori aperti negli scomparti funzionali.
- Codice prodotto:
- SV 9683312
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione degli interruttori aperti negli scomparti funzionali.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 1.096 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 1.096 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 1.200 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 5,56 kg
- Peso lordo
- 5,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177937550
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Guide supporto interruttori automatici per VX (L: 1200 mm)
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità UK
- Documentazione
- Istruzioni