Flangia in plastica per segregazione orizzontale

Codice prodotto: SV 9683500

Per coprire i divisori con passaggio sbarre/cavi.

Codice prodotto:
SV 9683500
Descrizione prodotto
Per coprire i divisori con passaggio sbarre/cavi.
Materiale
ABS
Colore
Similare RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 850 mm
Altezza: 251 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,72 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177937727
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Flangia in ABS per segregazione orizzontale per VX (L: 1000 mm)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni