- Codice prodotto:
- SV 9684012
- Descrizione prodotto
- Sbarre di distribuzione con forature integrate.
- Materiale
- Rame elettrolitico F30
- Norme
- DIN EN 13 601
- Sezione
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 1.185 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,34 kg
- Peso lordo
- 5,44 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 5,34
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177951228
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV Sbarra in rame 50X10mm L: 1185 mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions