Supporti per sbarre Per accoppiamento sbarre di distribuzione (retro)

Codice prodotto: SV 9686060

Per l'accoppiamento dei sistemi a sbarre sul retro degli armadi in batteria.

Codice prodotto:
SV 9686060
Descrizione prodotto
Per l'accoppiamento dei sistemi a sbarre tripolari in rame piatto sul retro, tra armadi in batteria.
Materiale
Plastica termoindurente
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
Similare RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Per sbarre di distribuzione
50 x 10 mm
Interasse delle sbarre
185 mm
Indicazioni per il montaggio
Ogni fase può essere equipaggiata con max. 4 sbarre (sbarre parziali)
Il dado a gabbia (M8) 4165.500 è necessario per fissare il supporto per sbarre al profilo dell'armadio
Confezione
2 pz.
Peso netto
2,7 kg
Peso lordo
3,04 kg
Codice tariffa doganale
85469010
EAN
4028177935679
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrizione prodotto
SV Supporto sbarre 3 poli predisposto per la giunzione sbarre (esclusa) per barre 50X10 mm fissaggio sul retro
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Info sheet
Istruzioni
Safety instructions