Giunti longitudinali in rame elettrolitico per accoppiamento sistema sbarre di distribuzione

Codice prodotto: SV 9686210

Per la giunzione di un sistema sbarre principale da armadio a armadio.

Codice prodotto:
SV 9686210
Esecuzione
Per sbarra di distribuzione 30 x 10 mm
Descrizione prodotto
Per il collegamento del sistema sbarre principale da armadio ad armadio (montaggio in batteria).
Materiale
Rame elettrolitico
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
195 mm
Guide per linea
1
Sezione
35 mm x 10 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,59 kg
Peso lordo
0,758 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,59
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177936232
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Giunto longitudinale per sbarre 30x10 mm, dimensione 35x10mm, sbarre per fase 1, L:195 mm
Approvazioni
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions