Piastrine di accoppiamento PE/PEN in rame elettrolitico

Codice prodotto: SV 9686.529

Il circuito di protezione PE/PEN, costituito da sbarra in rame, squadretta di fissaggio e piastrina di accoppiamento, consente di realizzare una barra di terra certificata con prove di tipo in accordo alla IEC 61 439-1.

Codice prodotto:
SV 9686.529
Descrizione prodotto
Per la giunzione delle sbarre da armadio a armadio.
Materiale
Rame elettrolitico
Dimensioni
Lunghezza: 180 mm
Sezione
30 mm x 5 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,51 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,23
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177935938
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrizione prodotto
SV Barra per giunzione PE/PEN 30x5 mm, L:180 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Protective conductor brochure
Safety instructions