Sbarra PE/PEN in rame elettrolitico per VX

Codice prodotto: SV 9686588

Secondo DIN EN 13 601. Con forature integrate.

Codice prodotto:
SV 9686588
Descrizione prodotto
Con forature integrate.
Materiale
Rame elettrolitico
Ø hole
11,5 mm
Dimensioni
Lunghezza: 700 mm
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Sezione
80 mm x 10 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
9,98 kg
Peso lordo
10,06 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
4,99
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177934825
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrizione prodotto
SV Sbarre PE/PEN 80x10 mm, L: 700mm per VX L: 800 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Protective conductor brochure
Safety instructions