Set di connessione per Flat-PLS

Codice prodotto: SV 9686800

Per il montaggio dei componenti di allestimento o per il collegamento delle sbarre di distribuzione.

Codice prodotto:
SV 9686800
Descrizione prodotto
Per il fissaggio di interruttori sezionatori per fusibili NH e sezionatori sottocarico per fusibili NH (185 mm) o per il collegamento di sbarre collettrici. Per sistema sbarre in rame piatto 50 x 10 mm.
Materiale
Lamiera d'acciaio, zincata
Indicazioni per il montaggio
Il set di collegamento è utilizzabile solo se si utilizzano componenti di allestimento con fissaggio a vite
Interruttori-sezionatori per fusibili NH: la lunghezza della vite necessaria per l'utilizzo delle sbarre è di 2 x 50 x 10 mm = 35 mm e 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
Nota
Le viti non fanno parte della fornitura
Dimensioni
Filettatura: M8
Number of busbars
2
4
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,12 kg
Peso lordo
0,134 kg
Codice tariffa doganale
85444290
EAN
4028177947276
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrizione prodotto
SV Kit di collegamento M8, per il fissaggio di portafusibili sezionatori NH multipli e di sezionatori NH multipli (185 mm), oppure per il collegamento di sbarre di distribuzione.
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni