- Codice prodotto:
- EL 1919500
- Esecuzione
- con telaio girevole
- Descrizione prodotto
- Contenitore da parete con accessibilità ottimale dal telaio girevole.
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Telaio girevole: Lamiera d’acciaio
Porta frontale: profilo in estruso di alluminio, vetro acrilico spessore 3 mm
- Superficie
- Contenitore e telaio girevole: trattamento di fondo e verniciatura a polvere
Portina frontale: anodizzata
- Colore
- Contenitore e telaio girevole: RAL 7035
Porta anteriore: argentata
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore
Porta frontale
Telaio girevole 482,6 mm (19"), montato
Accessori di fissaggio inclusi
- Unità di altezza
- 6 HE
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 380 mm
Profondità: 369 mm
- Profondità di installazione
- 270 mm
- Dimensioni utili per il montaggio
- Larghezza utile: 537 mm
Altezza utile: 317 mm
- Materiale di base
- Alluminio
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
- 67 ‐ 97 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 19,8 kg
- Peso lordo
- 20,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177462892
- ECLASS 8.0
- 27142408