Per il montaggio in batteria dei contenitori AX/KX. La realizzazione delle feritoie è a cura del cliente.
- Codice prodotto:
- SZ 1199100
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio in batteria di armadi compatti AX e contenitori di derivazione KX. La realizzazione delle feritoie è a cura del cliente.
- Vantaggi
- Dadi e viti speciali limitano la forza di compressione della guarnizione ad un livello predefinito, garantendo una tenuta ermetica permanente tra gli armadi
- Viti e dadi speciali per un montaggio rapido, semplice, che non richiede filettature
- Guarnizione autoadesiva costituita da elementi di tenuta e angolari di accoppiamento, consente di adattare contenitori/armadi con modifiche dimensionali
- Parti incluse nella fornitura
- Viti e dadi speciali
Guarnizioni, autoadesivi - Nota
- 1 confezione è sufficiente per un punto di unione con max A x P = 800 x 350 mm
- Il montaggio in batteria non può essere effettuato sul lato incernierato del contenitore E-Box KX
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
KX
AE
KL
Altezza: ≤ 800 mm
Profondità: ≤ 350 mm - Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4X
- Type 12
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66 con montaggio a regola d'arte
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,249 kg
- Peso lordo
- 0,281 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177602373
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- SZ Set di accoppiamento per AX, KX, AE, KL, A/P: 800x350 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni