I supporti di montaggio a parete possono essere facilmente fissati dall'esterno mantenendo la conformità UL.
- Codice prodotto:
- AX 1485400
- Descrizione prodotto
- I supporti di montaggio a parete possono essere facilmente fissati dall'esterno mantenendo la conformità UL.
- Materiale
- Poliammide rinforzato con fibre di vetro
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Incluso il materiale per il fissaggio al contenitore
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX plastica
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,16 kg
- Peso lordo
- 0,22 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177951457
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- AX Supporto di fissaggio a parete in plastica, per AX Plastic, RAL 7035
- Approvazioni
- Lloyds Register of Shipping