Piastre di montaggio per realizzare allestimenti anche esterni al contenitore.
Piastra di montaggio per contenitori di derivazione KL
Codice prodotto: KL 1569700
Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2020
L'articolo successivo indicato è idoneo per contenitori di derivazioni KX, contenitori per sistemi bus KX, contenitori di derivazione HD e contenitori di derivazione per applicazioni EX:
- Codice prodotto:
- KL 1569700
- Descrizione prodotto
- Per realizzare allestimenti anche all'esterno del contenitore. Le viti di fissaggio fanno parte degli accessori della cassetta.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,0 mm
- Superficie
- Zincato
- Adatta per tipo di contenitore
- KL
- Adatti per
- Tipo di contenitore: KL
Larghezza: = 500 mm
Altezza: = 300 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,05 kg
- Peso lordo
- 2,16 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177010284
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- KL Piastra Montaggio Zinc.1509